??
CAD-Modellauswahl
K1659.2103X35
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1659 - Klemmhebel Zink mit Außengewinde, Stahlteile blau passiviert
Stückliste
K1659.2103X35
BESTKIPP
Bestellnummer
K1659.2103X35
MATERIAL
Material
Zinkdruckguss
OBFLGK
Oberfläche Grundkörper
seidenmatt
FARBE
Grundkörper
silber-metallic
GR
Größe
2
X
Aussengewinde
M 10
D
Durchmesser
13.5 mm
D1
Durchmesser
18.5 mm
D2
Durchmesser
19.0 mm
H
Höhe
28.5 mm
H1
Höhe
6.5 mm
H2
Höhe
17.5 mm
H3
Höhe
42.5 mm
H4
Höhe
45.5 mm
A
Länge
65 mm
A1
Länge
74.5 mm
B
Breite
9.5 mm
L
Länge
35 mm
ZZ
Zähnezahl
20
GEW
Gewicht ca.
0.1029 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245525263
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions